K2526/b1xl1xs1/Mat | Wersja z prowadzeniem | Forma szczękowa | Formy szczękowe | K | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
K2526/b1xl1xs1/Mat

Płytka zdzierająca, z naddatkiem

K2526/b1xl1xs1/Mat

z naddatkiem
53 HRC
1.2842

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

h1 s2 a3 a2 a1 b2 d1 b1 l1 s1 Mat Numer produktu Dane CAD
14 4,2 2,3 8 52 98,5 M5 100 130 16 1.2842 K2526/100x130x16/1.2842
18 4,2 2,3 10 52 98,5 M5 100 130 20 1.2842 K2526/100x130x20/1.2842
23 4,2 2,3 13 52 98,5 M5 100 130 25 1.2842 K2526/100x130x25/1.2842
30 4,2 2,3 17 52 98,5 M5 100 130 32 1.2842 K2526/100x130x32/1.2842
38 4,2 2,3 21 52 98,5 M5 100 130 40 1.2842 K2526/100x130x40/1.2842
18 5,2 3 10 72 154,5 M6 156 156 20 1.2842 K2526/156x156x20/1.2842
23 5,2 3 13 72 154,5 M6 156 156 25 1.2842 K2526/156x156x25/1.2842
30 5,2 3 17 72 154,5 M6 156 156 32 1.2842 K2526/156x156x32/1.2842
38 5,2 3 21 72 154,5 M6 156 156 40 1.2842 K2526/156x156x40/1.2842
48 5,2 3 26,5 72 154,5 M6 156 156 50 1.2842 K2526/156x156x50/1.2842