K2501/156x196xs1
Forma szczękowa, Ejector type

K2501/156x196xs1
Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Wybór wariantów produktów
Pos14 | Pos13 | Pos12 | Pos11 | Pos9 | t1 | s2 | b1 | l1 | s1 | Numer produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z31/6x40 | Z31/8x25 | Z1000W/56/14 | Z1000W/56/15 | Z010/16x118 | 18 | 56 | 156 | 196 | 20 | K2501/156x196x20 |
Z31/6x40 | Z31/8x25 | Z1000W/56/14 | Z1000W/56/15 | Z010/16x118 | 23 | 56 | 156 | 196 | 25 | K2501/156x196x25 |
Z31/6x40 | Z31/8x25 | Z1000W/66/14 | Z1000W/66/15 | Z010/16x132 | 30 | 66 | 156 | 196 | 32 | K2501/156x196x32 |
Z31/6x40 | Z31/8x35 | Z1000W/76/14 | Z1000W/76/15 | Z010/16x132 | 38 | 76 | 156 | 196 | 40 | K2501/156x196x40 |
Z31/6x45 | Z31/8x45 | Z1000W/86/14 | Z1000W/86/15 | Z010/16x132 | 48 | 86 | 156 | 196 | 50 | K2501/156x196x50 |