K2501/196x196xs1
Forma szczękowa, Ejector type

K2501/196x196xs1
Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Wybór wariantów produktów
Pos14 | Pos13 | Pos12 | Pos11 | Pos9 | t1 | s2 | b1 | l1 | s1 | Numer produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z31/6x40 | Z31/10x25 | Z1000W/66/18 | Z1000W/66/20 | Z010/18x125 | 23 | 66 | 196 | 196 | 25 | K2501/196x196x25 |
Z31/6x40 | Z31/10x25 | Z1000W/66/18 | Z1000W/66/20 | Z010/18x125 | 30 | 66 | 196 | 196 | 32 | K2501/196x196x32 |
Z31/6x40 | Z31/10x35 | Z1000W/76/18 | Z1000W/76/20 | Z010/18x125 | 38 | 76 | 196 | 196 | 40 | K2501/196x196x40 |
Z31/6x50 | Z31/10x30 | Z1000W/86/18 | Z1000W/86/20 | Z010/18x140 | 48 | 86 | 196 | 196 | 50 | K2501/196x196x50 |
Z31/6x45 | Z31/10x60 | Z1000W/116/18 | Z1000W/116/20 | Z010/18x140 | 61 | 116 | 196 | 196 | 63 | K2501/196x196x63 |