K2501/246x296xs1
Forma szczękowa, Ejector type
Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Wybór wariantów produktów
Pos14 |
Pos13 |
Pos12 |
Pos11 |
Pos9 |
t1 |
s2 |
b1 |
l1 |
s1 |
Numer produktu |
Dane CAD |
Z31/6x55 |
Z31/10x25 |
Z1000W/66/22 |
Z1000W/66/24 |
Z010/20x170 |
30 |
66 |
246 |
296 |
32 |
K2501/246x296x32
|
|
Z31/6x55 |
Z31/10x35 |
Z1000W/76/22 |
Z1000W/76/24 |
Z010/20x170 |
38 |
76 |
246 |
296 |
40 |
K2501/246x296x40
|
|
Z31/6x60 |
Z31/10x45 |
Z1000W/86/22 |
Z1000W/86/24 |
Z010/20x170 |
48 |
86 |
246 |
296 |
50 |
K2501/246x296x50
|
|
Z31/6x55 |
Z31/10x55 |
Z1000W/116/22 |
Z1000W/116/24 |
Z010/20x190 |
61 |
116 |
246 |
296 |
63 |
K2501/246x296x63
|
|
Z31/6x65 |
Z31/10x75 |
Z1000W/136/22 |
Z1000W/136/24 |
Z010/20x190 |
78 |
136 |
246 |
296 |
80 |
K2501/246x296x80
|
|
The dimensions of K2500/... are compatible with the HASCO K programme.