KR201/b1xl1xs1/Mat | Wkład systemu modułowego | Formy szczękowe | K | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
KR201/b1xl1xs1/Mat

Płyta formująca

KR201/b1xl1xs1/Mat

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

h1 t4 t3 b5 b4 b3 b2 l3 l2 d6 d3 b1 l1 s1 Mat Numer produktu Dane CAD
4 20 15 15 10 67,5 56 11 16 5 M6 80 28 25 1.2085 KR201/80x28x25/1.2085
4 20 15 15 10 67,5 56 11 16 5 M6 80 28 32 1.2085 KR201/80x28x32/1.2085
6 26 20 22 16 119,5 104 18 26 8,5 M10 140 48 32 1.2085 KR201/140x48x32/1.2085
6 26 20 22 16 119,5 104 18 26 8,5 M10 140 48 40 1.2085 KR201/140x48x40/1.2085
6 26 20 22 16 159,5 136 18 26 8,5 M10 180 48 50 1.2085 KR201/180x48x50/1.2085
Wszystkie produkty z kategorii - Wkład systemu modułowego
KR20/b1xl1xs1xb4xt1/Mat
KR20/...
KR201/b1xl1xs1/Mat
KR201/...
PR/b1xl1xs1/Mat
PR/...