KR20/b1xl1xs1xb4xt1/Mat | Płyty formujące | Płyty | K | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
KR20/b1xl1xs1xb4xt1/Mat

Płyta formująca

KR20/b1xl1xs1xb4xt1/Mat

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

d1 b1 l1 s1 b4 t1 1.1730 1.2083 1.2085 1.2099HASCO.M 1.2162 1.2311 1.2312 1.2343 1.2343ESU 1.2379 1.2436 1.2767 Toolox33
30 246 296 56 140 25
30 246 296 66 140 32
30 246 296 76 140 40
Standardowa
Wersja specjalna