K62/b1xl1xs1/Mat | wzdłuż | Płyty wypychaczy | Płyty | K | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
K62/b1xl1xs1/Mat

Płyta wypychaczy

K62/b1xl1xs1/Mat

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

b1 l1 s1 1.1730 1.2083 1.2085 1.2099HASCO.M 1.2162 1.2311 1.2312 1.2343 1.2343ESU 1.2379 1.2436 1.2767 Toolox33
246 296 12
Standardowa
Wersja specjalna

The new wide risers K 42 /... with the associated ejector plates K 62 /... and K 72 /... constitute an addition to the proven HASCO standard mould base range.

They minimise the danger of deflection and thus increase process reliability.

Special Features

  • Available for mould sizes from 196 x 196 to 796 x 996
  • Stable, compact mould unit
  • Additional support pillars can be omitted, depending on the design specifications
  • Compatible with the HASCO standard mould base