K5120/b1xl1xs1/Mat | Zestaw bazowy 75x75 | System szybkiej zmiany form | K | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
K5120/b1xl1xs1/Mat

Płyta formująca

K5120/b1xl1xs1/Mat

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

b1 l1 s1 Mat Numer produktu Dane CAD
75 75 20 1.2083 K5120/075x075x20/1.2083
75 75 20 1.2085 K5120/075x075x20/1.2085
75 75 20 1.2343 K5120/075x075x20/1.2343
75 75 30 1.2083 K5120/075x075x30/1.2083
75 75 30 1.2085 K5120/075x075x30/1.2085
75 75 30 1.2343 K5120/075x075x30/1.2343
75 75 40 1.2083 K5120/075x075x40/1.2083
75 75 40 1.2085 K5120/075x075x40/1.2085
75 75 40 1.2343 K5120/075x075x40/1.2343
75 75 50 1.2083 K5120/075x075x50/1.2083