A8010/d1xd3 | Akcesoria | Zestaw szybkiego mocowania | K | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
A8010/d1xd3

Element centrujący

A8010/d1xd3

58 HRC
1.7131

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

d2 d1 d3 Numer produktu Dane CAD
16 20 34 A8010/20x34
18 26 40 A8010/26x40
22 30 44 A8010/30x44
32 42 56 A8010/42x56
42 54 68 A8010/54x68