A8012/d1xl1 | Akcesoria | Zestaw szybkiego mocowania | K | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
A8012/d1xl1

Tuleja ustalająca

A8012/d1xl1

58 +/-2 HRC
1.7131

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

Typ d2 d1 l1 Numer produktu Dane CAD
1 16 19,6 21,5 A8012/19,6x21,5
1 16 20 21,5 A8012/20x21,5
1 18 25,5 21,5 A8012/25,5x21,5
1 18 26 21,5 A8012/26x21,5
1 22 29,4 21,5 A8012/29,4x21,5
1 22 30 21,5 A8012/30x21,5
1 32 41,3 21,5 A8012/41,3x21,5
1 32 42 21,5 A8012/42x21,5
1 42 53,2 21,5 A8012/53,2x21,5
1 42 54 21,5 A8012/54x21,5