A8001/Typ | Płyta bazowa | Zestaw szybkiego mocowania | K | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
A8001/Typ

Płyta bazowa

A8001/Typ

1.2099 HASCO.M
1060 N/mm²

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

h1 s1 max.b2 min.b2 b1 l3 max.l2 min.l2 l1 Typ Numer produktu
17 36 396 156 366 476 496 156 546 1 A8001/1
17 36 496 156 466 576 596 156 646 2 A8001/2
23 46 596 156 556 776 796 156 846 3 A8001/3

The HASCO clamping device A 8001/... was developed for precision clamping and alignment of HASCO K- and ejector plates.

Special Features

  • Cost-efficient clamping of HASCO system plates (K-plates, ejector plates as well as plates of the Small series mould K 3600 /...)
  • Problem-free horizontal and vertical machining of all common mould dimensions
  • High-precision positioning of the location elements through very tight tolerances, ensuring a repeat accuracy of 10 µm
  • Expanding collet clamping in the system holes permit optimum 5-side processing

Wszystkie produkty z kategorii - Płyta bazowa
A8001/Typ
A8001/...
Płyta bazowa