P1/b1xl1xs1/Mat | Obrobione płyty | P | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
P1/b1xl1xs1/Mat

Plyta obrobiona, prostokątna

P1/b1xl1xs1/Mat

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

b1 l1 s1 1.1730 1.2162 1.2767 1.2083 1.2085 1.2099HASCO.M 1.2311 1.2312 1.2714HH Toolox33 1.2343 1.2343ESU
246 246 12
246 246 17
246 246 22
246 246 27
246 246 36
246 246 46
246 246 56
246 246 66
246 246 76
246 246 86
246 246 96
246 246 116
246 246 136
Standardowa
Wersja specjalna

Dzięki nowej płycie P1 /... HASCO umożliwia narzędziowniom maksymalną elastyczność oraz opłacalność produkcji form wtryskowych.

Wprowadzenie nowego standardu P1 to odpowiedź na wymagania stawiane w nowoczesnej budowie form.

Wprowadzenie płyty P1 do asortymentu płyt HASCO oferuje unikalną kombinację dostępności, prostoty obróbki i precyzji.

Cechy szczególne

  • Bardzo wysoka dostępność – tysiące odprężonych cieplnie płyt jest dostępnych na magazynie od ręki
  • Precyzja, wysoka jakość powierzchni oraz równoległość powierzchni płyt zwiększają ich wydajność
  • Prostota obróbki i redukcja kosztów dzięki optymalnie dobranym naddatkom 
  • Tolerancje dobrane do technologii nowoczesnej budowy form wtryskowych
  • Wydajny proces produkcyjny zapewnia wysoką jakość i atrakcyjną cenę