Z083/d1 | okrągłe | Elementy centrujące | Elementy prowadzące | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z083/d1

Zespół centrujący, DLC

Z083/d1

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

n6 Pos6 n5 Pos5 n4 Pos4 n3 Pos3 Typ1 a3 a2 b1 l6 l5 l3 l2 l1 d6 d5 d3
1 Z25/2x6 1 Z25/2x6 1 Z31/2,5x12 1 Z31/2,5x16 2 - 3,5 6,5 8,4 4,4 6 4 10,5 - 2 M4
1 Z25/2x6 1 Z25/2x6 1 Z31/3x10 1 Z31/3x20 2 - 4 7,5 5,5 7,5 6 4 12,5 - 2 M4
1 Z25/2x6 1 Z25/2x6 1 Z31/3x10 1 Z31/3x25 2 - 5 8,5 5,5 8,5 8 6 14,5 - 2 M4
1 Z25/3x8 1 Z25/3x8 1 Z31/4x10 1 Z31/4x25 1 3,5 5 9 5,9 4,9 8 8 16,5 3 3 M5
1 Z25/3x8 1 Z25/3x8 1 Z31/6x10 1 Z31/6x40 1 4,5 7 12 7,9 7,9 14 12 26,5 3 3 M8
1 Z25/4x10 1 Z25/4x10 1 Z31/6x16 1 Z31/6x45 1 4,5 9 14 7,9 10,9 14 14 26,5 4 4 M8
1 Z25/4x10 1 Z25/4x10 1 Z31/8x20 1 Z31/8x55 1 4,5 10 16 13,1 12,1 18 16 35,5 4 4 M10
1 Z25/5x12 1 Z25/5x12 1 Z31/8x30 1 Z31/8x70 1 5,5 15 20 9,1 13,1 20 20 45,5 5 5 M10
d1 Numer produktu Dane CAD
10 Z083/10
12 Z083/12
14 Z083/14
16 Z083/16
20 Z083/20
26 Z083/26
30 Z083/30
42 Z083/42

Nowy okrągły zespół centrujący HASCO Z083/... zapewnia precyzyjne centrowanie form wtryskowych i wkładek matrycowych, niepowodując przesunięć. Zespół centrujący, który jest jednostronnie powlekany DLC, jest montowany w narzędziu przez oś środkową, aby skompensować różne rozszerzalności cieplne obu połówek formy. Połączenie śrubowe może być wykonane zarówno od linii podziału, jak i od tyłu panelu. Gwint w otworach montażowych po obu stronach umożliwia prosty i nieskomplikowany demontaż w przypadku konserwacji

  • Jednolity luz prowadzący dla wszystkich rozmiarów (0,002–0,012 mm)
  • Precyzyjne, płaskie centrowanie formy
  • Blokada sił poprzecznych w narzędziu
  • Szeroki zakres wymiarów 10–42 mm
  • Łatwy montaż od płaszczyzny podziału dzięki okrągłej geometrii zabudowy