Z014/d1xh1-02 | prostokątne | Elementy centrujące | Elementy prowadzące | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z014/d1xh1-02

Pierścień gwintowany

Z014/d1xh1-02
Z014/d1xh1-02

oksydowane

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

d1 h1 Numer produktu Dane CAD
M12x1 5,5 Z014/12x1x5,5-02
M12x1 7,5 Z014/12x1x7,5-02
M14x1 6,5 Z014/14x1x6,5-02
M14x1 8,5 Z014/14x1x8,5-02
M18x1 9,5 Z014/18x1x9,5-02
M22x1,5 12,5 Z014/22x1,5x12,5-02