Z085/l1xb1/Typ | prostokątne | Elementy centrujące | Elementy prowadzące | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z085/l1xb1/Typ

Zespół centrujący, kwadratowy

Z085/l1xb1/Typ

1.2379

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

r1 h2 h1 t2 t1 a1 l2 d2 d1 l1 b1 Typ Numer produktu Dane CAD
6 9 19,8 10 4,6 20 10 8 M5 30 28 1 Z085/30x28/1
8 16,5 29,8 17,5 6,8 35 20 11 M8 50 33 1 Z085/50x33/1
10 24 39,8 25 9 52 30 15 M10 75 38 1 Z085/75x38/1