Z085/l1xb1/Typ-02
Element centrujący, male
Wybór wariantów produktów
l1 | b1 | Typ | Numer produktu |
---|---|---|---|
30 | 28 | 1 | Z085/30x28/1-02 |
50 | 33 | 1 | Z085/50x33/1-02 |
75 | 38 | 1 | Z085/75x38/1-02 |
Zaloguj się, aby mieć możliwość użycia tej funkcji.
Nie masz jeszcze konta użytkownika?Zarejestruj się teraz!
Zaloguj się, aby mieć możliwość użycia tej funkcji.
Nie masz jeszcze konta użytkownika?Zarejestruj się teraz!