Z085/l1xb1/Typ-02 | prostokątne | Elementy centrujące | Elementy prowadzące | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z085/l1xb1/Typ-02

Element centrujący, część męska

Z085/l1xb1/Typ-02

58 +/- 2 HRC
1.2379
pokryte DLC

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

l1 b1 Typ Numer produktu
30 28 2 Z085/30x28/2-02
50 33 2 Z085/50x33/2-02
75 38 2 Z085/75x38/2-02