Z09/b1xh1xl1/Typ-02
Element centrujący, część żeńska
Wybór wariantów produktów
b1 | h1 | l1 | Typ | Numer produktu |
---|---|---|---|---|
16 | 8 | 73 | 2 | Z09/16x8x73/2-02 |
20 | 12 | 109 | 2 | Z09/20x12x109/2-02 |
Zaloguj się, aby mieć możliwość użycia tej funkcji.
Nie masz jeszcze konta użytkownika?Zarejestruj się teraz!
Zaloguj się, aby mieć możliwość użycia tej funkcji.
Nie masz jeszcze konta użytkownika?Zarejestruj się teraz!