Z1850/b1xh1xl1 | Listwy prowadzące | Elementy prowadzące | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z1850/b1xh1xl1

Listwa prowadząca

Z1850/b1xh1xl1

58 HRC
1.2842

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

Typ t2 t1 a3 a2 a1 d5 d4 d3 d2 d1 b1 h1 l1 Numer produktu Dane CAD
1 - 4 9,5 14 34 5,3 - 5 M6 10 16 7 50 Z1850/16x7x50
1 3 5,7 9,5 14 34 5,3 6 5 M6 10 16 11 50 Z1850/16x11x50