Z01003/d1xl1xl2xl3 | Prowadnice kulkowe | Elementy prowadzące | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z01003/d1xl1xl2xl3

Zespół łożyska kulkowego

Z01003/d1xl1xl2xl3

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

Pos2 Pos1 k2 k1 l4 d4 d3 d2 d1 l1 l2 l3 Numer produktu Dane CAD
Z0100/12x80 Z13/12x17x9 6 6 26 28 24 16 12 80 17 9 Z01003/12x80x17x9
Z0100/12x80 Z13/12x17x12 6 6 29 28 24 16 12 80 17 12 Z01003/12x80x17x12
Z0100/12x100 Z13/12x17x9 6 6 26 28 24 16 12 100 17 9 Z01003/12x100x17x9
Z0100/12x100 Z13/12x17x12 6 6 29 28 24 16 12 100 17 12 Z01003/12x100x17x12
Z0100/12x120 Z13/12x17x9 6 6 26 28 24 16 12 120 17 9 Z01003/12x120x17x9
Z0100/12x120 Z13/12x17x12 6 6 29 28 24 16 12 120 17 12 Z01003/12x120x17x12
Z0100/12x140 Z13/12x17x9 6 6 26 28 24 16 12 140 17 9 Z01003/12x140x17x9
Z0100/12x140 Z13/12x17x12 6 6 29 28 24 16 12 140 17 12 Z01003/12x140x17x12
Z0100/12x160 Z13/12x17x9 6 6 26 28 24 16 12 160 17 9 Z01003/12x160x17x9
Z0100/12x160 Z13/12x17x12 6 6 29 28 24 16 12 160 17 12 Z01003/12x160x17x12