Z0122/d1xl1xmax.H1 | Prowadnice kulkowe | Elementy prowadzące | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z0122/d1xl1xmax.H1

Zespół prowadzący kulkowy, with collar

Z0122/d1xl1xmax.H1

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

Pos2 Pos1 k2 k1 l4 l3 l2 d4 d3 d2 d1 l1 max.H1 Numer produktu Dane CAD
Z12/12x40 Z012/12x80 6 4 40 6 18 26 22 16 12 80 50 Z0122/12x80x50
Z12/12x40 Z012/12x100 6 4 40 6 18 26 22 16 12 100 50 Z0122/12x100x50
Z12/12x56 Z012/12x100 6 4 56 6 18 26 22 16 12 100 82 Z0122/12x100x82
Z12/12x40 Z012/12x120 6 4 40 6 18 26 22 16 12 120 50 Z0122/12x120x50
Z12/12x56 Z012/12x120 6 4 56 6 18 26 22 16 12 120 82 Z0122/12x120x82