Z15W/b1xs1xl1 | Prowadnice płaskie | Elementy prowadzące | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z15W/b1xs1xl1

Listwa ślizgowa, samosmarująca

Z15W/b1xs1xl1

max. 200 °C
2.0492

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

b1 s1 l1 Numer produktu Dane CAD
16 8 40 Z15W/16x8x40
18 8 50 Z15W/18x8x50
20 10 63 Z15W/20x10x63
25 10 71 Z15W/25x10x71
28 10 80 Z15W/28x10x80