Z1860/b1xs1xl1
Prowadzenie płaskie, DLC
Z1860/b1xs1xl1
58 HRC
1.2842
Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Wybór wariantów produktów
Typ |
r1 |
a2 |
a1 |
t1 |
d2 |
d1 |
b1 |
s1 |
l1 |
Numer produktu |
Dane CAD |
1 |
4 |
- |
16 |
3,2 |
8 |
4,4 |
16 |
6 |
40 |
Z1860/16x6x40
|
|
1 |
4 |
- |
26 |
3,2 |
8 |
4,4 |
18 |
6 |
50 |
Z1860/18x6x50
|
|
1 |
4 |
- |
39 |
3,2 |
8 |
4,4 |
20 |
6 |
63 |
Z1860/20x6x63
|
|
1 |
8 |
- |
26 |
3,2 |
8 |
4,4 |
25 |
6 |
50 |
Z1860/25x6x50
|
|
1 |
8 |
- |
39 |
3,2 |
8 |
4,4 |
25 |
6 |
63 |
Z1860/25x6x63
|
|
1 |
8 |
- |
47 |
3,2 |
8 |
4,4 |
25 |
6 |
71 |
Z1860/25x6x71
|
|
1 |
8 |
- |
56 |
3,2 |
8 |
4,4 |
25 |
6 |
80 |
Z1860/25x6x80
|
|
1 |
8 |
- |
66 |
3,2 |
8 |
4,4 |
25 |
6 |
90 |
Z1860/25x6x90
|
|
2 |
8 |
- |
76 |
3,2 |
8 |
4,4 |
25 |
6 |
100 |
Z1860/25x6x100
|
|
2 |
8 |
- |
101 |
3,2 |
8 |
4,4 |
25 |
6 |
125 |
Z1860/25x6x125
|
|
With its DLC coating, the new HASCO flat guide Z1860/... is highly suitable for the lubricant-free guidance of slides in injection moulds.