Z0100/d1xl1 | Słupy prowadzące | Elementy prowadzące | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z0100/d1xl1

Słup prowadzący, Prowadzenie kulkowe

Z0100/d1xl1

720 HV30
~ 1.0401
~ DIN ISO 8404-A

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

k1 l2 d2 d1 l1 Numer produktu Dane CAD
3 4 12 9 60 Z0100/9x60
3 4 12 9 80 Z0100/9x80
3 4 12 9 100 Z0100/9x100
3 4 12 9 120 Z0100/9x120