Z0101/d1xd2
Dysk mocujący
Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Wybór wariantów produktów
Pos3 |
sw2 |
h2 |
h1 |
d1 |
d2 |
Numer produktu |
Dane CAD |
Z35/6x20 |
3 |
10 |
9,8 |
10 |
M6 |
Z0101/10x6
|
|
Z35/6x20 |
3 |
10 |
9,8 |
12 |
M6 |
Z0101/12x6
|
|
Z35/6x25 |
3 |
11 |
13,8 |
14 |
M6 |
Z0101/14x6
|
|
Z35/8x25 |
4 |
11 |
13,8 |
15 |
M8 |
Z0101/15x8
|
|
Z35/8x25 |
4 |
11 |
13,8 |
16 |
M8 |
Z0101/16x8
|
|
Z35/10x30 |
5 |
15 |
15,3 |
18 |
M10 |
Z0101/18x10
|
|
Z35/10x30 |
5 |
14 |
16,3 |
20 |
M10 |
Z0101/20x10
|
|
Z35/10x30 |
5 |
14 |
16,3 |
22 |
M10 |
Z0101/22x10
|
|
Z35/12x40 |
6 |
19 |
21,3 |
24 |
M12 |
Z0101/24x12
|
|
Z35/16x40 |
8 |
18 |
21,8 |
30 |
M16 |
Z0101/30x16
|
|
The new HASCO clamping disc Z 0101/.... is used to reliably fix angle pin Z 010 /... in place by clamping in the cavity plate.
Wszystkie produkty z kategorii - Słupy prowadzące
Z00/...
Słup prowadzący, z nasadką centrującą
Z01/...
Słup prowadzący, prosta
Z010/...
Słup prowadzący, Kolek skosny formy
Z0100/...
Słup prowadzący, Prowadzenie kulkowe
Z0102/...
Słup prowadzący
, Słup skośny, z dyskiem mocu...
Z011/...
Słup prowadzący, z gniazdem pasowanym
Z012/...
Słup prowadzący, Prowadzenie kulkowe
Z013/...
Słup prowadzący, Prowadzenie kulkowe
Z016/...
Słup prowadzący, Kolek skosny formy
Z02/...
Trzpien ukladu wypychania formy
Z022/...
Tuleja prowadząca
Z0223W/...
Zespół prowadzący
Z025/...
Słup prowadzący, Headless
Z03/...
Słup prowadzący, z kołnierzem
Z031/...
Słup prowadzący, DLC
Z032/...
Słup prowadzący, z kołnierzem
Z04/...
Słup prowadzący, bez promienia
Z040/...
Słup prowadzący, DLC