Z013/d1xl1 | Słupy prowadzące | Elementy prowadzące | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z013/d1xl1

Słup prowadzący, Prowadzenie kulkowe

Z013/d1xl1

62 HRC
~ 1.0501
DIN 9825-2

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

l2 d1 l1 Numer produktu Dane CAD
6 12 100 Z013/12x100
6 12 125 Z013/12x125
6 18 125 Z013/18x125
6 18 160 Z013/18x160
7 30 160 Z013/30x160
7 30 240 Z013/30x240