Z032/l1xd1xl2 | Słupy prowadzące | Elementy prowadzące | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z032/l1xd1xl2

Słup prowadzący, z kołnierzem

Z032/l1xd1xl2

690 + 70 HV30
~ 1.0401
~ DIN 16761-B

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

k1 a1 b1 l4 d4 d3 d2 l1 d1 l2 Numer produktu Dane CAD
6 27,3 1,3 7 25 20 19 36 15 45 Z032/36x15x45
6 27,3 1,3 7 25 20 19 36 15 55 Z032/36x15x55
6 37,3 1,3 7 25 20 19 46 15 45 Z032/46x15x45
6 47,3 1,3 7 25 20 19 56 15 35 Z032/56x15x35
6 47,3 1,3 7 25 20 19 56 15 55 Z032/56x15x55