Z04/l1xd1xl2 | Słupy prowadzące | Elementy prowadzące | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z04/l1xd1xl2

Słup prowadzący, bez promienia

Z04/l1xd1xl2

690 + 70 HV30
~ 1.0401
~ DIN 16761-A

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

k1 l4 l3 d4 d3 l1 d1 l2 Numer produktu Dane CAD
3 4 3 16 14 22 9 25 Z04/22x9x25
3 4 3 16 14 22 9 35 Z04/22x9x35
3 4 3 16 14 22 10 25 Z04/22x10x25
3 4 3 16 14 22 10 35 Z04/22x10x35