Z1105/d1xl1 | Tuleje prowadzące | Elementy prowadzące | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z1105/d1xl1

Tuleja prowadząca, slide way

Z1105/d1xl1

spieki metali
ISO 9448-2/DIN 9831-1
C00

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

d2 Tol.d2 d1 l1 Numer produktu Dane CAD
22 -0,004 11 23 Z1105/11x23
22 -0,004 11 30 Z1105/11x30
22 -0,004 11 37 Z1105/11x37