Z1300/d1xl2xl3 | Tuleje prowadzące | Elementy prowadzące | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z1300/d1xl2xl3

Tuleja prowadząca, dla zespołu płyt wypychaczy

Z1300/d1xl2xl3

200°C
Mosiądz

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

k1 a1 b1 d4 d3 d1 l2 l3 Numer produktu Dane CAD
6 1 2 16 14 10 10 5 Z1300/10x10x5
6 1 2 16 14 10 10 10 Z1300/10x10x10
6 2 2 16 14 10 12 9 Z1300/10x12x9
6 2 2 16 14 10 17 9 Z1300/10x17x9
With its special design and excellent glide characteristics, the HASCO guide bush Z1300/..., in high-strength aluminium bronze, enables the precise guidance of ejector assemblies.
  • Withstands high loads with good wear resistance
  • Excellent high-temperature strength
  • Maximum service temperature 200°C
  • Very good corrosion resistance
  • Lubrication with Z261/... recommended
  • Compatible with Z58/... support pillars with guiding diameter
  • Coordinated with ejector assemblies