Z13W/l2xd1 | Tuleje prowadzące | Elementy prowadzące | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z13W/l2xd1

Tuleja prowadząca, dla zespołu płyt wypychaczy, samosmarująca

Z13W/l2xd1

max. 200 °C
2.0975

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

k1 l3 l1 d4 d3 l2 d1 Numer produktu Dane CAD
6 9 21 16 14 12 10 Z13W/12x10
6 9 26 16 14 17 10 Z13W/17x10