Z14/d1xl2xl3
Tuleja prowadząca, samosmarująca
Z14/d1xl2xl3
-40°C - +250°C
outside 390 HV / inside 60HB
Steel / sintered metal
Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Wybór wariantów produktów
k1 |
l1 |
d4 |
d3 |
d1 |
l2 |
l3 |
Numer produktu |
Dane CAD |
6 |
21 |
16 |
14 |
10 |
12 |
9 |
Z14/10x12x9
|
|
6 |
26 |
16 |
14 |
10 |
17 |
9 |
Z14/10x17x9
|
|
6 |
26 |
23 |
18 |
12 |
17 |
9 |
Z14/12x17x9
|
|
6 |
26 |
25 |
20 |
14 |
17 |
9 |
Z14/14x17x9
|
|
6 |
39 |
25 |
20 |
14 |
22 |
17 |
Z14/14x22x17
|
|
6 |
26 |
25 |
20 |
15 |
17 |
9 |
Z14/15x17x9
|
|
6 |
29 |
31 |
26 |
18 |
17 |
12 |
Z14/18x17x12
|
|
6 |
39 |
31 |
26 |
18 |
22 |
17 |
Z14/18x22x17
|
|
6 |
44 |
31 |
26 |
18 |
27 |
17 |
Z14/18x27x17
|
|
6 |
39 |
31 |
26 |
20 |
22 |
17 |
Z14/20x22x17
|
|
The HASCO guide bush Z14/... has a sliding layer in sintered metal with a fine-pored solid lubricant and embedded oil.
Wszystkie produkty z kategorii - Tuleje prowadzące