Z20/d3xl1 | Tuleje prowadzące | Elementy prowadzące | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z20/d3xl1

Tuleja ustalająca

Z20/d3xl1

690 HV 30
~ 1.0401
~ DIN 16759

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

l3 l2 d2 d1 Tol.d3 d3 l1 Numer produktu Dane CAD
2,5 8,849 M8 11 g6 14 20 Z20/14x20
2,5 8,849 M8 11 g6 14 30 Z20/14x30
2,5 8,849 M8 11 g6 14 40 Z20/14x40
2,5 8,849 M8 11 g6 14 50 Z20/14x50
2,5 8,849 M8 11 g6 14 60 Z20/14x60
2,5 8,849 M8 11 g6 14 70 Z20/14x70
2,5 8,849 M8 11 g6 14 80 Z20/14x80
2,5 8,849 M8 11 g6 14 100 Z20/14x100