A5800/n1 | Materiały pomocnicze | Narzędzia, materiały pomocnicze, smary | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
A5800/n1

Pamięć formy

A5800/n1

-5°C bis +100°C
PP + TPE

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

r1 h3 h1 a2 a1 b6 b5 b2 b1 l4 l3 l1 n1 Numer produktu Dane CAD
3 8 37,5 12 48 32,5 17 15 24 32,5 29,5 56 16 A5800/16

Pamięć formy A 5800 /... umożliwia przechowywanie informacji o formie, procesie lub detalu bezpośrednio w formie.

Cechy szczególne

  • Interfejs USB 2.0
  • 16 GB pojemności
  • Max. temperatura pracy: 100°C
  • Montaż w wybraniu w formie, nie wystaje
  • Montaż bezpośrednio na formie, preferowany na listwach dystansowych
  • Szybki dostęp do informacji o formie oraz detalu
  • Łatwa archiwizacja konstrukcji, parametrów procesu, parametrów obróbczych itd. zapewnia pełną identyfikację narzędzia
  • Odporna na zachlapanie i przesiąkanie dzięki dwukomponentowej pokrywce z uszczelnieniem TPE