A6500/b1xl1xs1 | Materiały pomocnicze | Narzędzia, materiały pomocnicze, smary | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
A6500/b1xl1xs1

Tabliczka znamionowa, drukowana, z otworami montażowymi

A6500/b1xl1xs1

Aluminium

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

Typ r1 a5 a4 a3 a2 a1 h2 h1 b2 l2 d1 b1 l1 s1 Numer produktu Dane CAD
1 2 3 1 2,5 - 44 - 2 14 50 2,5 18 52 1 A6500/18x52x1
1 3 12 1 2,5 - 60 10 3 30 68 2,5 43 70 1 A6500/43x70x1
2 2 13,5 2,5 10 74 42 10 3,5 38 81 3 54 86 1 A6500/54x86x1
2 2 14 3 10 90 70 10 5 63 94 3 80 100 1 A6500/80x100x1
2 2 13,5 2,5 10 42 74 10 3,5 70 49 3 86 54 1 A6500/86x54x1
2 2 14 3 10 70 90 10 5 83 74 3 100 80 1 A6500/100x80x1
2 2 15,5 4,5 15 130 80 10 5,5 80 141 3 100 150 1 A6500/100x150x1
2 2 15,5 4,5 15 80 130 10 5,5 130 91 3 150 100 1 A6500/150x100x1

The new HASCO nameplates A 6500 /... permit clear and customised identification of your injection moulds.

Mould-specific data can be allocated reliably and unambiguously in this way.

Special Features

  • Customised text and picture
  • All common picture formats possible
  • 8 different sizes
  • Clear mould identification
  • Round-head grooved pins provided
  • Easy to mount
  • Elegant white design
  • QR code – the direct route to the portal