A5000/Typ
Zestaw do wyciągania tulei

A5000/Typ
Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Wybór wariantów produktów
l2 | l1 | d5 | d4 | d3 | d2 | d1 | Typ | Numer produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250/315 | 56/71 | 25/36 | 10/16 | 32/40 | M10/M16 | M4;M5;M6;M8/M10;M12;M16;M20 | 1 | A5000/1 |