Z9431/d1 | Narzędzia | Narzędzia, materiały pomocnicze, smary | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z9431/d1

Klucz montażowy, do zaślepki

Z9431/d1

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

l2 l1 d2 d1 Numer produktu
45 100 18 6 Z9431/6
45 100 18 8 Z9431/8
45 100 18 10 Z9431/10
45 100 18 12 Z9431/12
45 100 18 14 Z9431/14
45 100 18 16 Z9431/16
45 100 18 18 Z9431/18

Nowe miedziane zaślepki HASCO umożliwiają łatwe zamknięcie i uszczelnienie otworów kanałów chłodzących.

Wbija się je przy użyciu odpowiedniej wielkości trzpienia montażowego Z9431/....

Cechy szczególne

  • Wypukły kształt (wklęsło-wypukły)
  • Nie jest potrzebny gwint – Niewielka głębokość montażowa
  • Trzpień montażowy zależny od rozmiaru
  • Zgodność z DIN 470
  • Mechanicznie połączenie kształtowe
  • Opcjonalnie zaleca się zastosowanie uszczelniacza (np. Loctite 577)
  • Wszystkie rozmiary dostępne natychmiast