A4300/d1xl1 | Obtrysk | Narzędzia, materiały pomocnicze, smary | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
A4300/d1xl1

Magnes

A4300/d1xl1

SmCo

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

F d1 l1 Numer produktu Dane CAD
7 6 10 A4300/6x10
12 8 10 A4300/8x10
45 10 12 A4300/10x12
Nowe magnesy HASCO A 4300 /... służą do magnetycznego mocowania metalowych elementów na wtryskarkach, zawsze wtedy, gdy brak jest pewności niezawodnego mocowania.

Cechy szczególne :

  • Wysoka odporność na temperaturę chwilowo do 300°C trwale do 200°C|Niezwykła siła mocowania dzięki magnesowi SmCo|Mosiężna obudowa zapewniająca magnetyczną separację|Przy prawidłowym użytkowaniu brak utraty siły|3 różne średnice|Zajmuje niewielką przestrzeń montażową|Przód konturowany (maks. 2,5 mm)

Wszystkie produkty z kategorii - Obtrysk
A4200/b1xl1xs1
A4200/...
Element uszczelniający
A4300/d1xl1
A4300/...
Magnes