Z260/Vxn1
Smar stały do dużych obciążeń

Z260/Vxn1
max. 180 °C
Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Wybór wariantów produktów
h1 | d1 | V | n1 | Numer produktu |
---|---|---|---|---|
163 | 43 | 90 | 1 | Z260/90x1 |
163 | 43 | 90 | 6 | Z260/90x6 |
210 | 55 | 180 | 1 | Z260/180x1 |
210 | 55 | 180 | 6 | Z260/180x6 |
150 | 110 | 1000 | 1 | Z260/1000x1 |