Z33/d1xl1 | Śruby | Elementy złączne | Ogólne elmenty do form | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z33/d1xl1

Wkręt z łbem stożkowym, with hexagon socket

Z33/d1xl1

DIN 7991
800 N/mm²

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

sw1 k1 d2 d1 l1 Numer produktu Dane CAD
2 1,7 6 M3 8
Z33/3x8
2 1,7 6 M3 10
Z33/3x10
2 1,7 6 M3 12
Z33/3x12
2 1,7 6 M3 16
Z33/3x16
2 1,7 6 M3 20
Z33/3x20