Z25/d1xl1 | Kołki walcowe | Elementy złączne | Ogólne elmenty do form | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z25/d1xl1

Kołek walcowy

Z25/d1xl1

DIN EN ISO 8734 (DIN 6325)

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

d1 l1 Numer produktu Dane CAD
1,5 6 Z25/1,5x6
1,5 8 Z25/1,5x8
1,5 10 Z25/1,5x10
1,5 12 Z25/1,5x12
1,5 14 Z25/1,5x14
1,5 16 Z25/1,5x16