Z48711/d1 | Datowniki | Elementy znakujące | Ogólne elmenty do form | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z48711/d1

Datownik, tydzień

Z48711/d1

58 HRC
1.4112

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

t4 t3 t1 l1 d4 d3 d2 d1 Numer produktu Dane CAD
3,5 0,12 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 5 Z48711/5
3,5 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 6 Z48711/6
4 0,18 0,5 20 M2,5x0,35 M4 4,6 8 Z48711/8
4 0,2 0,5 20 M2,5x0,35 M5 4,6 10 Z48711/10
6 0,2 0,5 25 M3x0,5 M6 6,4 12 Z48711/12