Z48714/d1 | Datowniki | Elementy znakujące | Ogólne elmenty do form | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z48714/d1

Wkładka znakująca, dzień tygodnia

Z48714/d1

58 HRC
1.4112

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

t4 t3 t1 l1 d4 d3 d2 d1 Numer produktu Dane CAD
3 0,1 0,25 14 M1,4x0,2 M2 2,5 4 Z48714/4
3,5 0,12 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 5 Z48714/5
3,5 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 6 Z48714/6
4 0,18 0,5 20 M2,5x0,35 M4 4,6 8 Z48714/8
4 0,2 0,5 20 M2,5x0,35 M5 4,6 10 Z48714/10
6 0,2 0,5 25 M3x0,5 M6 6,4 12 Z48714/12