Z48715/d1xYY | Datowniki | Elementy znakujące | Ogólne elmenty do form | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z48715/d1xYY

Datownik, rok, miesiąc

Z48715/d1xYY

58 HRC
1.4112

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

t3 t2 t1 l1 d4 d2 d1 YY Numer produktu Dane CAD
0,09 0,1 0,18 4 M0,8x0,2 1,4 2,6 20 Z48715/2,6x20
0,09 0,1 0,18 4 M0,8x0,2 1,4 2,6 21
Z48715/2,6x21