Z48720/d1xYY | Datowniki | Elementy znakujące | Ogólne elmenty do form | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z48720/d1xYY

Datownik, rok, tydzień

Z48720/d1xYY

58 HRC
1.4112

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

t3 t2 t1 l1 d4 d2 d1 YY Numer produktu Dane CAD
0,15 0,15 0,3 8 M1,6x0,2 3,1 5 21 Z48720/5x21
0,15 0,15 0,3 8 M1,6x0,2 3,1 5 22
Z48720/5x22
0,15 0,15 0,3 8 M1,6x0,2 3,1 6 21 Z48720/6x21
0,15 0,15 0,3 8 M1,6x0,2 3,1 6 22
Z48720/6x22
0,2 0,2 0,45 10 M2,3x0,25 4,4 8 21 Z48720/8x21
0,2 0,2 0,45 10 M2,3x0,25 4,4 8 22
Z48720/8x22
0,2 0,2 0,45 12 M2,5x0,35 5,2 10 21 Z48720/10x21
0,2 0,2 0,45 12 M2,5x0,35 5,2 10 22
Z48720/10x22
0,25 0,25 0,45 14 M3x0,35 6,2 12 21 Z48720/12x21
0,25 0,25 0,45 14 M3x0,35 6,2 12 22
Z48720/12x22