Z48/d1xYY | Datowniki | Elementy znakujące | Ogólne elmenty do form | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z48/d1xYY

Datownik, rok, miesiąc bez regulacji wysokości

Z48/d1xYY

58 HRC
1.4112

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

k1 t3 t2 t1 a2 a1 l1 d4 d3 d2 d1 YY Numer produktu Dane CAD
5 0,15 0,5 0,15 0,9 5 14 1,5 10 3,5 6 20 Z48/6x20
5 0,15 0,5 0,15 0,9 5 14 1,5 10 3,5 6 21 Z48/6x21
6 0,15 0,6 0,15 0,9 6 17 1,5 12 4,5 8 20 Z48/8x20
6 0,15 0,6 0,15 0,9 6 17 1,5 12 4,5 8 21 Z48/8x21
10 0,2 0,9 0,2 3,5 8 22 2 20 6,5 12 20 Z48/12x20
10 0,2 0,9 0,2 3,5 8 22 2 20 6,5 12 21 Z48/12x21
11 0,2 0,9 0,2 3,5 9,25 27 2 23 9 16 20 Z48/16x20
11 0,2 0,9 0,2 3,5 9,25 27 2 23 9 16 21 Z48/16x21
14 0,2 0,9 0,2 4 11,5 36 3 28 10,5 20 20 Z48/20x20
14 0,2 0,9 0,2 4 11,5 36 3 28 10,5 20 21 Z48/20x21