Z48701/d1xYY | Wkładki ze strzałką | Elementy znakujące | Ogólne elmenty do form | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z48701/d1xYY

Wkładka ze strzałką, rok

Z48701/d1xYY

58 HRC
1.4112

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

k1 t2 t1 l1 d4 d2 d1 YY Numer produktu
2,3 0,13 0,25 10,5 M1,4x0,2 2,5 4 20 Z48701/4x20
2,3 0,13 0,25 10,5 M1,4x0,2 2,5 4 21
Z48701/4x21
3 0,15 0,3 13 M1,6x0,2 3,1 5 20 Z48701/5x20
3 0,15 0,3 13 M1,6x0,2 3,1 5 21
Z48701/5x21
3 0,15 0,3 13 M1,6x0,2 3,1 6 20 Z48701/6x20
3 0,15 0,3 13 M1,6x0,2 3,1 6 21
Z48701/6x21
4 0,2 0,5 14 M2,5x0,35 4,6 8 20 Z48701/8x20
4 0,2 0,5 14 M2,5x0,35 4,6 8 21
Z48701/8x21
4 0,2 0,5 14 M2,5x0,35 4,6 10 20 Z48701/10x20
4 0,2 0,5 14 M2,5x0,35 4,6 10 21
Z48701/10x21