Z48716/d1xYY
Wkładka ze strzałką, rok

Z48716/d1xYY
58 HRC
1.4112
Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Wybór wariantów produktów
k1 | t2 | t1 | l1 | d4 | d2 | d1 | YY | Numer produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,1 | 0,18 | 4 | M0,8x0,2 | 1,4 | 2,6 | 19 | Z48716/2,6x19 |
1 | 0,1 | 0,18 | 4 | M0,8x0,2 | 1,4 | 2,6 | 20 |
![]() |
Wszystkie produkty z kategorii - Wkładki ze strzałką

Z481/...

Z484/...

Z4851/...

Z48701/...

Z48706/...

Z48708/...

Z48713/...

Z48716/...

Z48719/...

Z48721/...

Z48724/...