Z4801/l1xb1 | Znakowniki | Elementy znakujące | Ogólne elmenty do form | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z4801/l1xb1

Wkładka wymmienna, kwadratowy

Z4801/l1xb1

54 HRC
1.2767

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

r1 l1 b1 Numer produktu Dane CAD
3,2 18 10 Z4801/18x10
3,5 25 20 Z4801/25x20
3,5 35 25 Z4801/35x25