Z4810/d1 | Znakowniki | Elementy znakujące | Ogólne elmenty do form | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z4810/d1

Znakownik, okrągły

Z4810/d1

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

h1 a1 l2 d2 d1 Numer produktu Dane CAD
16,5 4,4 4,8 M3 18 Z4810/18
18,5 7,6 7 M4 25 Z4810/25
20 6,1 10 M4 35 Z4810/35